|
KRF wird auf dem Probentisch und im beweglichen Teil der CCD-Kamera verwendet. Tests in alle Richtungen sind durch Kombination der Einheit mit einer Bogenführung möglich.
|
Durch Installation der kompakten ES im freien Raum des Werkzeugmagazins können Fehler ohne Auswirkungen auf den Betrieb an allen Werkzeugen erkannt werden. |
ES wird im Gerät für Sichtprüfung mit CCD-Kamera verwendet. Durch Kombination des Geräts mit Kugelbuchse wird ein einfacher kostengünstiger Aufbau realisiert. |
| KRF wird im beweglichen Abschnitt der Sonde eingesetzt. Durch die Verwendung dieses Modells mit hoher Steifigkeit kann dieser Vorgang auch unter ungünstigen Bedingungen durchgeführt werden, wodurch die Durchlaufzeit verringert wird. |
KRF wird in der vertikalen Bewegungseinheit des Spannfutters verwendet, USW dagegen in der Ladeeinrichtung. Die Glasplatten sind äußerst zerbrechlich und müssen besonders vorsichtig behandelt werden, sodass das KRF-Modell mit hoher Steifigkeit die logische Wahl ist. |
|