Kompakte Keilwellen LFK-X und LFH-X
Neue kompakte Keilwellen LFK-X und LFH-X
Ermöglicht Konstruktionen mit kompaktem Design
Die neuen Modelle LFK-X und LFH-X haben eine niedrigere mittlere Flanschhöhe als das aktuelle Modell LF-X. Dies ermöglicht Konstruktionen in kompaktem Design mit platzsparender Anbindung der Anschlusskonstruktion.
Geringeres Gewicht
Durch die modifizierte Flanschform ist das Gewicht der Keilmutter leichter als beim Modell LF-X mit rundem Flansch. Insgesamt verringert sich dadurch das Gewicht der Konstruktion.
Verfügbare Typen und Baugrößen
Das Sortiment umfasst neun Größen von Ø5 bis Ø30 mm mit zwei Arten– von Flanschen für die Keilmutter. Bis zu einem Wellendurchmesser von Ø8 mm sind auch Keilmuttern in einer Langversion verfügbar.
| Baureihe/-größe | Durchmesser Keilwelle [mm] | Flanschhöhe [mm] | |
|---|---|---|---|
| (L): Langversion | LFK-X | LFH-X | |
| LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
| LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
| LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
| LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
| LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
| LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
| LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
| LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
| LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |