Zweireihiges Hochgeschwindigkeitskugellager BWH mit überragenden Eigenschaften
Drehlager mit Rollen als Wälzelemente werden seit Jahren in einer Reihe von Anwendungen wie Drehtische für Bearbeitungszentren, Gelenke für Industrieroboter und Untersetzungsgetriebe eingesetzt. Neuerdings gibt es aber Forderungen nach leistungsfähigeren Drehlagern, um den gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden.
Als Antwort darauf stellt THK mit dem neuen Hochgeschwindigkeitskugellager BWH ein besonders leistungsstarkes zweireihiges Schrägkugellager mit hoher Steifigkeit vor.
 
Abb. 1 Aufbau des Schrägkugellagers BWH
Hochgeschwindigkeitskugellager mit überragenden Eigenschaften
Durch die Verwendung eines Käfigs im Schrägkugellager BWH laufen die Kugeln einheitlich ausgerichtet. Das Kugellager BWH bietet neben einer besseren Laufcharakteristik bei hohen Drehzahlen eine stabile und gleichmäßige Bewegung mit im Vergleich zu Rollenlagern geringerer Wärmeentwicklung Dazu erreicht das Kugellager eine ähnlich hohe Steifigkeit und Rundlaufgenauigkeit wie Rollenlager bei gleichen Tragzahlen in allen Richtungen.
 
Abb. 2 Diagramm zur geringen Wärmeentwicklung beim Lager BWH250 bei 1200 U/min
Einfache Montage
Da das Lager werksseitig mit einer entsprechenden Vorspannung geliefert wird, ist das Einstellen der Vorspannung nicht erforderlich. Dazu ermöglichen die Befestigungsbohrungen am Innen- und Außenring des Lagers eine einfache Montage ohne spezielle Haltebleche.
Zurzeit umfasst die Serie BWH Baugrößen mit Innendurchmessern von 100, 120 und 200 mm, wobei zeitnah geplant ist, Modelle mit größeren Durchmessern hinzuzufügen.
Download Katalog