Keilwelle mit integriertem Kugelgewindetrieb DSP zur Übertragung hoher Schubkräfte
Mit dem Modell DSP präsentiert THK eine innovative Antriebsachse für hohe Schubkräfte, die einen integrierten Mechanismus aus Keilwelle für lineare Bewegungen und einem Kugelgewindetrieb für den Antrieb vereint. Diese Neuentwicklung reduziert nicht nur den benötigten Einbauraum für Führungs- und Antriebsmechanismen, sondern minimiert auch den Aufwand für die Konstruktion und Montage der Geräte.
.png)
Abb. 1 Keilwelle mit integriertem Kugelgewindetrieb DSP
Vorteile des Modells DSP
- Kompakte Bauweise: Durch die Integration der Kugelumlaufspindel als Antrieb in einer Kugelkeilwelle als Linearführung wird der Platzbedarf signifikant verringert.
- Reduzierter Konstruktionsaufwand: Die vereinfachte Struktur erleichtert die Konstruktion von Maschinen und Geräten und verkürzt die Montagezeit.
- Hohe Schubkräfte: Dank der integrierten Struktur können große Schubkräfte übertragen werden, während gleichmäßige und laufruhige Bewegungen gewährleistet sind.
Diese Eigenschaften machen das Modell DSP zur idealen Wahl für Anwendungen, die hohe Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Dazu zählen beispielsweise Pressen, Einpressmaschinen und Montageautomaten. Es wird mit Durchmessern von 30 – 80 mm für konstante Schubkräfte von 1,6 – 48 kN angeboten. Maximale Hübe sind bis 250 mm möglich.

Abb. 2 Einpressen von Teilen mit DSP

Abb. 3 Presse mit DSP
THK setzt mit dem Modell DSP einen neuen Standard in der Entwicklung von Antriebstechnologien und bietet seinen Kunden eine effiziente und leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.