Adaptive Greifer Serie TNH
Mit den neuen adaptiven Greifern der Serie TNH setzt THK neue Maßstäbe in der Fabrikautomation. Dank ihrer Fähigkeit, Werkstücke mit unterschiedlichen Formen und Größen präzise zu greifen, tragen diese innovativen Greifer erheblich zur Steigerung der Produktivität beim Einsatz von Robotern und Handhabungseinrichtungen bei.

Abb. 1 Adaptive Greifer der Serie TNH
Die TNH-Serie umfasst zwei Modelle:
- Adaptiver Sauggreifer: Ausgestattet mit 12 Balgsauger-Pads und einem integrierten Drosselventil eignet sich dieser Greifer ideal für das Ansaugen von Werkstücken mit unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen.
- Adaptiver Greifer in paarweise Anordnung: Diese Einheit ermöglicht das sichere Greifen von Werkstücken mit variierenden Formen und bietet maximale Flexibilität.
Ein zentraler Vorteil der TNH-Serie ist ihre Vielseitigkeit: Ein Wechsel des Greifers für unterschiedliche Werkstücke ist nicht erforderlich. Selbst komplex geformte Gegenstände können mit einem einzigen Greifer stabil aufgenommen, transportiert und wieder abgelegt werden.
Die kompakten und leichten Greifer der TNH-Serie sind optimal für den Einsatz an kollaborativen Robotern und Handhabungseinrichtungen geeignet. Der Montageflansch des adaptiven Sauggreifers entspricht den Anschlussmaßen der Norm ISO 9409-1-50-4-M6. Mit 12 individuell verriegelbaren Schäften können Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 1 kg zuverlässig gehalten, transportiert und abgelegt werden.

Abb. 2 Anwendungsbeispiele für den adaptiven Sauggreifer
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an THK:
THK GmbH
PR Gruppe
+49 2102 7425-151
press@thk.eu
www.thk.com