Skip to Contents


Home > Kugelgewindetrieb mit integrierter Mutterkühlung für thermisch anspruchsvolle Anwendungen

Kugelgewindetrieb mit integrierter Mutterkühlung für thermisch anspruchsvolle Anwendungen

Effiziente Temperaturkontrolle für höchste Präzision und Zuverlässigkeit

Die neue Lösung zur Mutterkühlung bei Kugelgewindetrieben ermöglicht eine gezielte und effektive Wärmeableitung bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen und thermischer Belastung. Speziell entwickelte Kühlkanäle innerhalb der Mutter führen die im Betrieb entstehende Wärme zuverlässig ab. Das Ergebnis ist eine signifikant verbesserte thermische Stabilität – bei gleichbleibend hoher Positioniergenauigkeit und konstantem Vorspannmoment.


 Doppelmutter mit zwei Kühlkreisläufen

Abb. 1 Doppelmutter mit zwei Kühlkreisläufen


Anwendungsspezifisch optimiertes Kühldesign

Die Auslegung des Kühlkanals erfolgt individuell, abgestimmt auf die jeweilige Vorspannmethode und spezifische Kundenanforderungen. Dadurch wird eine maximale Kühlleistung sowie eine hohe Systemeffizienz erreicht. Dank des modularen Designs lässt sich das Kühlsystem flexibel in eine Vielzahl von Kugelgewindetrieben integrieren – unabhängig von Wellendurchmesser, Umlaufsystem oder Vorspannkonzept. Dies schafft neue Möglichkeiten in zahlreichen industriellen Einsatzbereichen.


Effiziente Kühlung auch bei langen Spindeln

Gerade bei langen Kugelgewindetrieben, bei denen eine hohlgebohrte Spindel technisch schwer realisierbar ist, bietet die Mutterkühlung eine leistungsstarke Alternative. Sie ermöglicht eine effektive Temperaturkontrolle ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit begrenztem Kühlraum.

Download pdf