Montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe SDA-VZ mit Endenbearbeitung und Stützlagern
Jetzt mit neuen Konfigurationsmöglichkeiten im Standardprogramm erhältlich
Mit der Serie SDA-VZ bietet THK montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe (Kugelumlaufspindeln) mit standardisiert bearbeiteten Spindelenden sowie den passenden Stützlagern an. Dies verkürzt sowohl die Konstruktions- als auch die Montagezeiten und sorgt für eine einfache Integration in bestehende Anwendungen.
Dank des speziellen Kugelumlaufs mit tangentialer Kugelaufnahme im Rücklauf sind Drehzahlen von bis zu 5.000 min⁻¹ (DN-Wert: 100.000) bei gleichzeitig konstantem Drehmoment möglich. Damit eignet sich die Serie optimal für Anwendungen, die hohe Dynamik und Präzision erfordern.

Abb. 1 Montagefertige Präzisions-Kugelgewindetriebe der Serie SDA-VZ mit den Stützlagern EK-L und EF-L
Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die neu eingeführten Stützlager EK-L und EF-L, die im Vergleich zu den bisherigen Stützlagern eine niedrigere Höhe der Mittelachse der Gewindespindel ermöglichen und die Auswahl kleinerer Baugrößen bei Linearführungen erlauben.

Abb. 2 Höhenvergleich der Mittelachse der Gewindespindel mit herkömmlichen und den neuen Stützlagern EK-L und EF-L

Abb. 3 Reduzierter Einbauraum durch neue Stützlager mit kleineren Linearführungen
In Kombination mit dem Kugelgewindetrieb SDA-VZ, der einen bis zu 30% kleineren Außendurchmesser der Mutter aufweist, trägt dies in einer Vielzahl von Anwendungen zu kompakteren Anlagen und Maschinen bei.

Abb. 4 Vergleich eines Präzisions-Kugelgewindetriebs mit dem kleineren Typ SDA-VZ
Um den vielfältigen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, bietet THK die Serie SDA-VZ in insgesamt 230 Baugrößen mit Spindeldurchmessern von 10 bis 25 mm an – wahlweise mit Muttern in kompakter Bauweise oder mit Außenabmessungen gemäß ISO-Norm 3408.