Vorausschauende Instandhaltung mit OMNIedge – Für maximale Anlagenverfügbarkeit
Mit OMNIedge bietet THK ein KI-basiertes System zur vorausschauenden Instandhaltung von Maschinenkomponenten und zur Werkzeugüberwachung im laufenden Betrieb. Das OMNIedge-System erkennt potenzielle Fehler frühzeitig, verhindert ungeplante Stillstände und trägt so direkt zur Steigerung der Produktivität sowie zur Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) bei.
.png)
Abb. 1 KI-basierte vorausschauende Instandhaltung mit dem OMNIedge-System
Für die Installation müssen lediglich Sensoren an relevanten Komponenten wie Linearführungen und Kugelgewindetrieben angebracht werden, sodass die Nachrüstung bestehender Anlagen einfach und unkompliziert erfolgt. Anschließend können die Zustandsdaten kontinuierlich erfasst und mithilfe von Cloud- und KI-Technologien analysiert werden, um geeignete Instandhaltungs- oder Schmiermaßnahmen gezielt zu planen.
Ein weiterer Vorteil des OMNIedge-Systems ist die Optimierung des Instandhaltungsmanagements: Ein zentrales System erfasst und verwaltet alle Instandhaltungsdaten digital und ermöglicht so eine effizientere Steuerung von PDCA-Zyklen (Plan–Do–Check–Act). Der Maschinenzustand und die Instandhaltungshistorie können jederzeit eingesehen werden, wodurch Maßnahmen gezielt an die tatsächlichen Gegebenheiten im Produktionsbereich angepasst werden können. Darüber hinaus werden Instandhaltungs- und Wartungshistorien sowie die Prüfdaten in der Cloud jederzeit abrufbar gespeichert. Weiterhin lassen sich geplante Wartungsmaßnahmen übersichtlich in einem Kalender organisieren – Push-Benachrichtigungen sorgen dafür, dass keine erforderlichen Maßnahmen übersehen werden.
.png)
Abb. 2 Visualisierung von Schmierstoffmangel und Verschleiß bzw. Beschädigungen mit dem OMNIedge-System
THK bietet ein vollständiges Paket namens Gold an, das der Funkanlagenrichtlinie CE/RD 2014/53/EU entspricht. Dieses Paket umfasst Sensoren und weitere Hardware sowie die erforderlichen Webanwendungen zur einfachen Visualisierung und Verwaltung. Damit können Unternehmen mit minimalem Aufwand eine intelligente Zustandsüberwachung realisieren. Neben der automatisierten KI-Datenanalyse werten erfahrene Experten die erfassten Zustandsdaten zusätzlich aus und erstellen präzise Instandhaltungsberichte – sowohl vor als auch nach durchgeführten Maßnahmen. - Ein Basispaket ohne Webanbindung ist ebenfalls erhältlich.
Detaillierte Informationen finden Sie unter:
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com