Skip to Contents


Home > Hochgeschwindigkeits-Rollenlager RT für Multi-Tasking-Werkzeugmaschinen

Hochgeschwindigkeits-Rollenlager RT für Multi-Tasking-Werkzeugmaschinen


Hochgeschwindigkeits-Rollenlager RT

Abb. 1 Hochgeschwindigkeits-Rollenlager RT


Mit dem Hochgeschwindigkeits-Rollenlager RT stellt THK ein neues Drehlager vor, dass sich durch seine hohen möglichen Drehzahlen bis zu 1290 min-1 bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung ideal für moderne Werkzeugmaschinen eignet.


Wie Kreuzrollenlager verwendet auch das neue Lager Rollen als Wälzkörper, um eine hohe Steifigkeit zu erreichen. Für den Einsatz bei hohen Drehzahlen verfügt das Lager über zwei axiale Rollenreihen sowie eine radiale Rollenreihe. Alle Rollen besitzen einen Kontaktwinkel von 90°, wodurch sich die Auswirkungen thermisch bedingter Vorspannungserhöhungen verringern. Darüber hinaus weisen die radial angeordneten Rollen keinen Differenzialschlupf auf. Obwohl bei den axialen Rollenreihen Differenzialschlupf auftritt, werden sie von einer erhöhten Vorspannung nur geringfügig beeinflusst.


Dank dieser Konstruktion erreicht das Modell RT einen Dpw × N-Wert von 300.000 (Rollen-Lochkreisdurchmesser × zulässige Drehzahl) und ermöglicht damit deutlich höhere Drehzahlen als herkömmliche Kreuzrollenlager.


Interner Aufbau des Rollenlagers RT

Abb. 2 Interner Aufbau des Rollenlagers RT


Für eine einfache Montage am Gehäuse und an der Welle verfügt das Rollenlager über Befestigungsbohrungen im Innen- und Außenring. Außerdem lässt sich die Ausrichtung der Befestigungsfläche am Innenring je nach Einbausituation und ausgewähltem Typ individuell wählen.


Abb. 3  Direkte Montage am Gehäuse ohne zusätzliche Teile

 

THK bietet das neue Hochgeschwindigkeits-Rollenlager RT in vier verschiedenen Größen mit Innendurchmessern von 160 bis 580 mm an. Je nach dem welche Rundlaufgenauigkeit erforderlich ist, kann der Kunde zwischen vier Genauigkeitsklassen wählen: von der normalen Rundlaufgenauigkeit bis hin zur Ultra-Präzisionsklasse.

Download pdf

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com