Skip to Contents


Home > Garantiert vollaustauschbar – THK-Profilschienenführung GK-Serie nach ISO 12090-1/-2

Garantiert vollaustauschbar – THK-Profilschienenführung GK-Serie nach ISO 12090-1/-2


Vollaustauschbare Profilschienenführung GK-Serie

Abb. 1 Vollaustauschbare Profilschienenführung GK-Serie


THK bietet die Profilschienenführungen  (“LM GUIDEÒ”)  mit Standard-Abmessungen nach ISO 12090-1 und ISO 12090-2 nun Wagen und Schienen separat ab Lager zur Lieferung mit kurzer Lieferzeit.


Wagen und Schienen sind innerhalb einer Typenreihe, der Präzisionsklasse (bis zu Präzisionsklasse) und der Vorspannungsklasse (alle Klassen) vollaustauschbar, so dass der Kunde sie beliebig, flexibel und für seinen Bedarf passend kombinieren kann. Da Wagen und Schienen unabhängig voneinander separat käuflich sind, ist die GK-Serie besonders für die Maschinenhersteller ein enormer Vorteil, der ihre Maschinen und Anlagen für die Endkunden kurzfristig und individuell gestalten oder nachträglich zur Leistungssteigerung adaptieren wollen/müssen. Außerdem kommt der Vorteil der GK-Serie dann besonders zur Geltung, wenn ein defekter Wagen kurzfristig ausgetauscht werden muss.


Zu den austauschbaren Profilschienenführung, die nun unter der Bezeichnung GK-Serie angeboten werden, gehören die bewährten kugelgelagerten Reihe HSR und SR, ihre Pendants mit der Kugelkette SHS und SSR, Typ HDR in O-Anordnung sowie die Rollenführungen SRG mit und HRX ohne Rollenkette. Diese Typen haben die standardisierten Anschlußmaße nach ISO 12090-1. Die Miniaturführungen RSX und ihr Pendant mit Kugelkette SRS haben die Anschlußmaße nach ISO 12090-2. Somit deckt die GK-Serie nahezu die sämtlichen Anwendungsbereiche, in den die Verwendung einer Profilschienenführung zur Steigerung der Performance und der zuverlässigen Verfügbarkeit der Produktionsmaschinen als unentbehrliches mechanisches Element zum Einsatz kommt.


 


Download pdf

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com