Evergreen der Kompaktlinearachse KR mit weiteren Steigungsvarianten
Die Kompaktlinearachse Typ KR wird seit nun mehr über 30 Jahren in vielen Anwendungen eingesetzt – besonders dort, wo hohe Positioniergenauigkeit und hohe Steifigkeit bei kleinsten Einbauraum gefordert sind. Das KR-Programm mit weiteren Steigungsvarianten erhöht die Auswahl für den Anwender.

Abb. 1 Kompaktlinerachse KR
Die Kompaktlinearachse KR besticht durch simplen Aufbau, der sich auf entscheidende Funktionen beschränkt. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen: U-förmige Außenschiene und Kugelgewindetrieb, dessen Mutter platzsparend im Führungswagen integriert ist. Dieser wiederum nimmt gleichermaßen Belastungen in allen Richtungen auf. Verbunden über Kugeln auf einer hoch belastbaren Kreisbogenlaufrille, einhergehend mit bewährter THK-Fertigungstechnik in höchster Präzision geschliffen, wird hohe Laufkultur, 20 µ Prositioniergenauigkeit sowie 3 µ Wiederholgenauigkeit erreicht. Die breite Außenschiene sorgt für hohe Steifigkeit in allen Freiheitsgraden. Diese Eigenschaften kommen besonders gut im Bereich der Halbleiterproduktion und Präzisionshandhabung zur Geltung. Um der Vielfalt der Anwendungen noch gerechter zu werden, erweitert THK nun die Steigungsvariation um die gängige 5 und 10 mm Steigung bei den kleinen und großen Baugrößen.
Die Kompaktlinearachse KR ist in den Abmessungen von 15 (H) x 30 (B) mm bis 65 (H) x 130 (B) in insgesamt 9 Baugrößen sowie größenabhängig bis Hublänge 1490 mm erhältlich - meist kurzfristig aus EU-Produktion lieferbar.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com