Linearachsen [Linearmodule, Aktuatoren]
Kompaktlinearachse SKR mit Caged Technology
Die Kombination aus einer Linearführung mit einem Kugelgewindetrieb in einem U-Profil als Außenschiene ermöglicht ultra-kompakte Linearachsen bzw. Linearmodule oder Aktuatoren. Dazu trägt auch die im Führungswagen integrierte Kugelgewindemutter bei. Die von THK entwickelte Caged Technology verhindert die gegenseitige Reibung der Wälzkörper in den Kugelumläufen und gewährleistet stets eine optimale Schmierung der Wälzkörper. Dadurch können für diese Linearmodule längere Wartungsintervalle bei deutlich höherer Lebensdauer realisiert werden.
[Baureihe]
SKR
Kompaktlinearachse KR in vollkugeliger Ausführung
Die Kompaktlinearachse KR steht in neun unterschiedlichen Baugrößen mit Hublängen bis zu 1500 mm zur Verfügung. Zusätzlich bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm die Möglichkeit, dieses Linearmodul den Anforderungen und Umgebungsbedingungen schnell und mühelos anzupassen.
[Baureihe]
KR