Kugelbuchsen
Die Kugelbuchsen von THK laufen auf zylindrischen Wellen ohne Hubbegrenzung. Zwischen den tragenden Kugeln und der Welle besteht ein Punktkontakt, so dass präzise und leichtgängige Bewegungen bei niedrigen Traglasten erreicht werden. Die Kugelbuchse besteht aus kohlenstoffreichem Wälzlagerstahl, der nach dem Härten innen und außen geschliffen wird. Kugelbuchsen können in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Kugelbuchsen
Mit seiner präzisen zylindrischen Form findet dieser Mutterntyp breite Anwendung.
[Typnr.]
LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L
Kugelbuchse mit Flansch
Standardkugelbuchse, die mit einem Flansch versehen ist. Dies vereinfacht die Montage der Kugelbuchse, da sie mit Schrauben direkt ans Gehäuse montiert werden kann.
[Typnr.]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L
Kugelbuchse mit Blockmutter
Bei diesem Modell ist die Kugelbuchse in einem leichten Aluminiumgehäuse integriert und kann daher einfach montiert werden.
[Typnr.]
SC, SL, SH, SH-L
Wellenstützblöcke
Die Wellenstützblöcke bestehen aus Aluminium und erlauben eine einfache und zuverlässige Montage der Wellen.
[Typnr.]
SK