Teleskopschienenführungen
Teleskopschienenführungen sind flache, leichte und preisgünstige Führungen für begrenzte Hübe. Sie verfügen über zwei Kugelreihen, die zwischen einer Innenschiene aus präzisionsgerolltem Profilblech und einer Außenschiene ablaufen. Die Kugeln befinden sich in einem präzisionsgepressten Käfig in gleichen Abständen, sodass die Kugeln für einen leichtgängigen Lauf nicht aneinanderreiben. Deshalb können die Teleskopschienenführungen für vielfältige Anwendungsbereiche eingesetzt werden, wie beispielsweise Kopierer, Messinstrumente, Geräte für die Telekommunikation, medizinische Geräte, Verkaufsautomaten und Büroausstattungen.
Teleskopschiene
Mit dem Modell ATG stellt THK eine neue Teleskopschiene für Auszüge vor, bei denen eine besonders hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit bei gleichzeitig einfacher Montage die besonderen Merkmale sind. Die Teleskopschiene selbst besteht aus einer Außenschiene, in der eine kugelgelagerte Innenschiene leichtgängige und stabile Auszüge ermöglicht.
[Bestellbezeichnung]
ATG
Herkömmliche Teleskopschienen werden für Auszüge in verschiedenen Arten von Geräten, beispielsweise Bürogeräte, Geld- und Verkaufsautomaten, weithin eingesetzt. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Teleskopschienen mit höherer Tragfähigkeit und Haltbarkeit entwickelte THK das neue Modell ATG, dass die Vorteile einer Teleskopschiene mit der Leistungsfähigkeit einer Linearführung vereint. Dazu ist das Modell ATG aufgrund der beiden Laufrillen in Kreisbogenform hervorragend in der Lage, sich bei der Installation an leichte Ungenauigkeiten der Montagefläche anzupassen.
Aufgrund dieser besonderen Merkmale ist die Teleskopschiene ATG auf den Einsatz in der Logistik- und Eisenbahnbranche ausgerichtet, wo es auf Gebrauchstauglichkeit ankommt. Insbesondere bietet es sich für Transfer-Shuttles in automatischen Lagerhäusern, Öffnungs- und Schließmechanismen von Schienenfahrzeugtüren sowie Schiebemechanismen von Flugzeugpassagiersitzen an.

Einstufige Teleskopschienen
Einstufige Teleskopschienen für leichte Belastungen
[Typnr.]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
Zweistufige Teleskopschienen
Bei den zweistufigen Teleskopschienen übersteigt die mögliche Hublänge die Gesamtlänge der Schiene.
[Typnr.]
FBL27D, FBL35N, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
Kugelkäfigführungen
Kugelkäfigführungen für leichte Belastungen bei begrenzten Hüben.
[Typnr.]
FBL35F, FBL48DR
Einstufige Teleskopschienen aus Aluminium
Zweistufige Teleskopschienen aus Aluminium