Sonstige Fertigungsbranchen
Linearbewegungssysteme von THK kommen auch in Produktions- und Bearbeitungsmaschinen zum Einsatz, die sich nicht in die üblichen Kategorien von Werkzeugmaschinen, Industrierobotern und ähnlichen Anlagen einordnen lassen. Wir realisieren Lösungen auch für die ausgefallensten Anwendungen.
Färbemaschine
Eine Färbemaschine transportiert Material in einen Färbetank zur Bearbeitung von Textilien. Um das Spiel und die Schwingungsneigung der Maschine zu dämpfen, wurden in der Führung für die horizontale Bewegung des Stoffs anstelle der konventionellen Kurvenrollen Linearführungen des Modells JR eingesetzt. In der vertikalen Achse für den Transport des Stoffs in den Färbetank werden außerdem Linearführungen mit Kugelkette verwendet.
Steintrennmaschinen
Unsere Linearführungen mit Kugelkette werden in den x-, y- und z-Achsenführungen von Steintrennmaschinen verwendet, auf denen Steine stufenweise mit Schleifsteinen geschnitten werden. Spritzwasser und umhergeschleuderte Steinkörner bilden eine raue Betriebsumgebung, doch mit dem Schmiersystem QZ und dem Lamellen-Kontaktabstreifer LaCS stehen geeignete Lösungen bereit.
Polystyrolschaum-Verarbeitungsmaschine
Eine Maschine verarbeitet Polystyrolschaum, der bei der Herstellung von Gussstücken anstelle von Holz verwendet wird. In den x-, y- und z-Achsenführungen der Maschine kommen Linearführungen des Modells SHS mit Kugelkette zum Einsatz. Im Antrieb dieser Maschine werden gerollte Kugelgewindetriebe verwendet. Der x-Achsen-Hub dieser Maschine kann 9050 mm erreichen. Das Modell SHS verringert hier Bahnabweichungen und erhöht damit die Konturtreue des Gussteils. Das Schmiersystem QZ sorgt gleichzeitig für langen wartungsfreien Betrieb mit weniger Schmiermittelleitungen.
Verwendete Produkte
Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.
Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.
Verdrehgesicherte Wellenführungen
Verdrehgesicherte Wellenführungen sind innovative Linearsysteme, bei denen in der Keilwellenmutter Kugelumläufe integriert sind.
Kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager sind besonders leistungsfähige Zylinderrollenlager für Momentbelastungen und Belastungen aus allen Richtungen einschließlich der aus axialer und radialer Richtung.
Flachschienenführungen
Die Flachschienenführung Typ FBW verfügt über einen präzisionsgepressten, kugelgelagerten Wagen für unbegrenzte Linearbewegungen.
Teleskopschienenführungen
Teleskopschienenführungen sind flache, leichte und preisgünstige Führungen für begrenzte Hübe.
Kugelbuchsen
Die Kugelbuchsen von THK laufen auf zylindrischen Wellen ohne Hubbegrenzung.
Kurvenrollen
Die Kurvenrolle ist ein kompaktes, hochsteifes Lager mit Wellenzapfen.