Kreisförmig
Die Bewegungen von Maschinen lassen sich grundsätzlich in Drehbewegungen und Linearbewegungen einteilen. Kugellager gehören zu den am weitesten verbreiteten Maschinenelementen, die eine Drehbewegung ausführen. Im Sortiment der THK Produkte übernehmen unsere Kreuzrollenlager diese Funktion. Diese Elemente erreichen einen höheren Wirkungsgrad als konventionelle Kugellager.
Drehbewegung
Lichtbogen-Schweißroboter
Lichtbogen-Schweißroboter, die in Fertigungsstraßen eingesetzt werden, sind in der Drehachsenmechanik mit Kreuzrollenlagern ausgestattet. Da Kreuzrollenlager in jeder Angriffsrichtung von radialen und axialen Momenten prinzipbedingt steif sind, können die Robotergelenke sehr kompakt ausgeführt werden.
Produkte
Kreuzrollenlager
Kreuzrollenlager sind besonders leistungsfähige Zylinderrollenlager für Momentbelastungen und Belastungen aus allen Richtungen einschließlich der aus axialer und radialer Richtung.
Kurvenrollen
Die Kurvenrolle ist ein kompaktes, hochsteifes Lager mit Wellenzapfen.