Unterhaltung
Unterhaltung, Vergnügung, Freizeit – auch hier finden THK Produkte zahlreiche Anwendungen.
Gokart-Rennsimulator
Realistische Spiel-Erfahrung mit Nervenkitzel-Garantie
Moderne Videospiele sind so realistisch wie noch nie. Der Spieler erlebt das simulierte Geschehen immer intensiver. Mehr und mehr Spiele sind mit Fahrersitzen oder Cockpits ausgestattet, die synchron zur optischen Bewegung auf dem Bildschirm verschiedene räumliche Bewegungen ausführen können.
Dieses Spielsystem beispielsweise verschafft dem Spieler das realistische Gefühl, einen Rennwagen zu steuern. Die Lenkbewegungen des Fahrers werden in Kipp- und Drehbewegungen umgesetzt. Ein ideales Anwendungsfeld für Linearführungen, Kugelgewindetriebe und Kugelgelenke von THK. Kompakt und dennoch verformungssteif, selbst bei hohen Kräften. Hinzu kommen die exzellenten Laufeigenschaften, die das Spiel-Erlebnis noch realistischer machen.
Verwendete Produkte
Linearführungen (Profilschienenführungen)
THK ist nicht nur anerkannter Pionier bei der Entwicklung von Linearführungen sondern auch weltweit führender Hersteller von Linearsystemen.
Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad.
Kugelgelenke
Das Kugelgelenk ist ein Gelenklager mit einem Kugelbolzen, das ruhige Bewegung mit minimalem Spiel gewährleistet.