Skip to Contents

US/USW

Download

Universal-Baureihe US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Merkmale

1. Hohe Lebensdauer
Die meisten US-Modelle haben eine Lebensdauer von 20.000 km bei maximaler Last (10.000 km für US6 und 8). Das entspricht der längsten Lebensdauer in der Branche. Die Lebensdauer der Linearführung und des Kugelgewindes kann auch anhand der Betriebsbedingungen berechnet werden.

2. Langfristig wartungsfreier Betrieb
Dank der Verwendung der Linearführung mit Kugelkette vom Typ SHW (US8) und SHS (US12, 16 und 20) in einer Linearführung und des Schmiersystems QZ, das die korrekte Menge Schmiermittel in den Kugelgewindetrieb abgibt, bietet diese Baureihe einen langfristig wartungsfreien Betrieb.
Das Modell SHS, eine Linearführung mit international standardisierter Größe, nimmt aufgrund seiner Bauform mit gleicher Tragzahl Lasten in allen Hauptrichtungen (radial, gegenradial und tangential) auf.

3. Hohe Geschwindigkeit
Die meisten Einheiten dieser Baureihe (US8 bis USW20) bieten Platz für doppelt so viele Steigungen für jeden Spindeldurchmesser. Das reduziert die Verarbeitungszeit und ermöglicht den Betrieb des Geräts bei hoher Geschwindigkeit.

4. Intelligente Struktur
Bei den meisten Einheiten ist der Standardsensor in die Antriebseinheit integriert, sodass diese äußerst kompakt gehalten ist (gilt nicht für US6). Optionale Sensoren werden an der Außenseite montiert.
US8: 1 Sensor (Ausgangsposition); USW12, 16 und 20: 3 Sensoren (Ausgangspositionen und Hubenden).

5. Einfache Montage
Tisch und Sockel der Standardeinheit haben Stiftbohrungen und der Sockel hat längliche Bohrungen. Dies erleichtert die Installation und Montage der Einheit. Der Sockel kann sowohl oben als auch unten montiert werden (gilt nur für US12, 16 und 20).

6. Verschiedene Montagevarianten
Diese Einheiten eignen sich für Hublängen in 50-mm-Schritten von 100 mm bis 1.700 mm. Außerdem stehen unterschiedliche Steigungen für den Kugelgewindetrieb zur Verfügung, sodass Kunden die für ihre Anforderungen am besten geeignete Einheit auswählen können.