Skip to Contents

ES/EC

Download

Economy-Baureihe ES/EC

ESEC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_3D-CADDownload_3D-CAD



Merkmale

1. Kompakt und zuverlässig
Der Einbau einer Linearführung in die geradlinige Führung gewährleistet sowohl Kompaktheit als auch Zuverlässigkeit.

2. Günstiger Preis
Durch die Verwendung von Linearführungen reduziert sich die Zahl der erforderlichen Komponenten, sodass das Produkt zu einem günstigeren Preis angeboten werden kann.

3. Langfristig wartungsfreier Betrieb
Das ES umfasst die Linearführung des Typs SRS mit Kugelkäfigen und Schmiersystem QZ für die Schmierung des Kugelgewindes. Daraus ergibt sich ein langfristig wartungsfreier Betrieb.

4. Kalkulierbare Gebrauchsdauer
Die Gebrauchsdauer der Linearführung und des Kugelgewindes können anhand der Betriebsbedingungen berechnet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von THK.