Skip to Contents


Home > Hub-Dreh-Modul BNS-V mit niedrigem Trägheitsmoment

Hub-Dreh-Modul BNS-V mit niedrigem Trägheitsmoment


Hub-Dreh-Modul BNS-V für dynamische Bewegungen mit schneller Beschleunigung und Verzögerung

catalogdownload

Verbessert die Taktzeit horizontaler Gelenkroboter

Kunden suchen nach Z-Achsen mit geringer Trägheit, um die Taktzeit horizontaler Gelenkroboter zu verbessern. Dieses Produkt ist leichter als der bisherige Typ, besitzt eine geringere Trägheit und unterstützt die Optimierung des Designs durch seine kompakteren Abmessungen.

 


Geringeres Trägheitsmoment für verbesserte Taktzeiten

 

Vergleich zwischen neuem Modell BNS-V und früherem Modell BNS-A


 

Garantierte Präzision und Geschwindigkeit


Anwendungsbeispiel: Scara-Roboter

 

Der kleinere Mutter-Außendurchmesser bei gleichbleibendem Wellendurchmesser reduziert das Gewicht und ermöglicht damit kürzere Taktzeiten. Zusammen mit der Verwendung einer kleineren und leichteren Welle und eines peripheren Geräts wird die Belastung des Motors und die Abwärme verringert. Applikationen mit der neuen BNS-V erreichen so längere Standzeiten.

 

Charakteristische Eigenschaften

Die BNS-V ist ein kombiniertes Produkt aus Kugelgewindemutter und Nutwellenmutter, die beide auf der gleichen Welle laufen. Auf diese Weise können drei Arten von Bewegungen mit einer einzigen Welle ausgeführt werden (Rotation, Linearbewegung und spiralförmige Bewegung), je nachdem welche Mutter angetrieben wird.


Aufbau des Hub-Dreh-Modus BNS-V

 

Drei verschiedene Bewegungsrichtungen mit nur einer Welle

1.Linearbewegung

Antrieb der Gewindemutter

nur Linearbewegung

2.Rotation

Antrieb der Nutwellenmutter

nur Drehbewegung

3.Spiralförmige Bewegung

Antrieb der Gewinde- und
Nutwellenmutter

spiralförmige Bewegung