Skip to Contents


Home > Vollrollige Linearführung HRX mit X-Anordnung der Laufbahnen für gleiche Tragzahlen in allen Richtungen

Vollrollige Linearführung HRX mit X-Anordnung der
Laufbahnen für gleiche Tragzahlen in allen Richtungen


Rollenführung mit ultra-hoher Steifigkeit und Belastbarkeit

catalogdownload

Merkmal 1: Ultrahohe Steifigkeit und Tragzahlen

Die Rollenführung HRX verwendet Rollen als Wälzelemente für eine höhere Steifigkeit. Außerdem ist bei diesem Typ der Führungswagen länger und die Anzahl der tragenden Rollen größer im Vergleich zu anderen Typen von THK, um höhere statische Tragzahlen zu erreichen.

 


Schnittmodell des Typs HRX

Vergleich zwischen anderen THK-Rollenführungen und der neuen HRX

Baugröße Gesamtlänge L1[mm] Statische Tragzahl C0[kN]
Andere THK-Rollenführungen HRX Andere THK-Rollenführungen HRX
HRX35 C/R 82.2 92.2 119 150.1
LC/LR 112.2 120.2 165 195.7
HRX45 C/R 107 115.7 192 250.4
LC/LR 142 150.7 256 326.7
HRX55 C/R 129.2 143.7 266 369.9
LC/LR 179.2 192.7 366 497.9
HRX65 C/R 171.7 195.7 441 567
LC/LR 229.8 260.0 599 756

 

Merkmal 2: Gleiche Tragzahlen in allen Hauptrichtungen

Der Typ HRX besitzt konstruktionsbedingt gleiche Tragzahlen in radialer, gegenradialer und tangentialer Richtung. Auf diese Weise kann dieser Typ in verschiedenen Einbaulagen und unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden.

X-Anordnung der Laufbahnen für gleiche Tragzahlen in allen Richtungen

 

Mögliche Einbaulagen

 

 

Merkmal 3: Führungswagen und -schienen einzeln lieferbar

Bei der Baureihe HRX sind die Führungswagen und -schienen innerhalb der gleichen Baugröße frei kombinierbar und können einzeln geliefert werden.