Erweiterung der Kreuzrollenlagerserie mit neuen hochsteifen Typen
Höhere Steifigkeit bei kompatiblen Abmessungen zu bestehenden Produkten
THK hat das Angebot an Kreuzrollenlagern um die hochsteifen Modelle RB-H, RE-H und RU-H erweitert, die zu bestehenden Produkten maßlich kompatibel sind.

Abb. 1 Neue Kreuzrollenlager RB-H, RE-H und RU-H
Hohe Tragzahlen und Steifigkeit
Kreuzrollenlager sind besonders leistungsfähige Zylinderrollenlager für Momentbelastungen und Belastungen aus allen Richtungen einschließlich der aus axialer und radialer Richtung. Dieses wird durch die kreuzweise Anordnung der Zylinderrollen erzielt, die in rechtwinklig geschliffenen Laufbahnen abrollen. Da durch eine Neugestaltung der inneren Struktur eine höhere Steifigkeit erreicht wurde, tragen die neuen Kreuzrollenlager dazu bei, die Leistung von Industrierobotergelenken und rotierenden Teilen sowie Schwenktischen von Bearbeitungszentren weiterhin zu verbessern.

Abb. 2 Aufbau der Kreuzrollenlager
Der Markt für Industrieausrüstung hat in den letzten Jahren eine weitere Zunahme der Steifigkeit von Maschinen erlebt. Durch die stetige konstruktive Optimierung konnte THK die Steifigkeit der Modelle RB-H, RE-H und RU-H bei identischen Abmessungen zu den bestehenden Typen erhöhen und den Bedarf an hochsteifen Drehlagern erfüllen.
Die erweiterte Produktpalette umfasst insgesamt 91 Modelle, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden:
- 42 Modelle RB-H mit Wellendurchmessern von ⌀50 ~ ⌀700 mm
- 41 Modelle RE-H mit Wellendurchmessern von ⌀50 ~ ⌀600 mm
- 8 Modelle RU-H mit Wellendurchmessern von ⌀35 ~ ⌀350 mm
Download Katalog