Kreuzrollenlager RBU in stabiler Ausführung mit einteiligen Innen- und Außenringen
Für schnelle Montage mit hoher Rotationsgenauigkeit und gleichmäßigem Drehmoment
Mit dem Modell RBU erweitert THK sein Programm an Kreuzrollenlagern um ein stabiles Lager mit einteiligen Innen- und Außenringen für eine einfachere und schnellere Montage.
Abb. 1 Stabiles Kreuzrollenlager mit einteiligen Innen- und Außenringen
Das Besondere bei den Kreuzrollenlagern sind die orthogonal angeordneten Zylinderrollen, die in rechtwinklig geschliffenen Laufbahnen abrollen. Auf diese Weise können die Lager hohe Momentbelastungen und Belastungen aus allen Richtungen einschließlich der aus axialer und radialer Richtung auf engstem Raum aufnehmen und bieten dabei eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Optimale Dreheigenschaften garantieren die Distanzstücke zwischen den Zylinderrollen. Diese führen die Rollen auf ihrer ganzen Länge und verhindern dadurch eine mögliche Schrägstellung der Rollen (Skewing).
Abb. 2 Orthogonal angeordnete Zylinderrollen mit Spacern
Kreuzrollenlager mit diesen Eigenschaften werden weithin als hochsteife Drehlager in Anlagen und Maschinen für hochpräzise Drehbewegungen wie beispielweise in Industrierobotern, Werkzeugmaschinen und Untersetzungsgetrieben eingesetzt.
In den letzten Jahren sahen sich die Hersteller von Industrierobotern und Untersetzungsgetrieben einer wachsenden Nachfrage aufgrund zunehmender Automatisierung und Arbeitseinsparung gegenüber. Dieses führte dazu, die Produktionsprozesse zu überprüfen und zu verbessern, um die Produktivität zu steigern. Darüber hinaus besteht ein dringender Bedarf, Arbeitsabläufe zu schaffen, die eine noch größere Produktionssteigerung bei gleicher Personalstärke ermöglichen. Bei den Kreuzrollenlagern war bisher ein aufwendiger Montageprozess nötig, um hochpräzise Drehbewegungen zu erreichen, und es war daher schwierig, die Produktivität zu steigern.
Um hier die Montage zu erleichtern, hat THK das Kreuzrollenlager RBU mit einem stabilen Aufbau von einteiligen Innen- und Außenringen entwickelt. Leistungsmäßig bietet dieses Lager ebenso eine konstante Rotationsgenauigkeit wie auch ein gleichmäßiges Drehmoment.
Die Kreuzrollenlager werden in insgesamt 24 Baugrößen mit Innendurchmessern von 20 bis 190 mm angeboten. Darüber hinaus sind die Abmessungen mit denen des bereits vorhandenen Modells RB voll kompatibel, bei dem der Außenring geteilt ist, sodass der Wechsel zum Modell RBU ohne Designänderung möglich ist.
Katalog Download