Erweiterung der Produktpalette für vielfältige Marktanforderungen
Interessante Neuerscheinungen auf der JIMTOF
THK wird ab dem 8. November sechs Tage lang auf der JIMTOF 2022 in Tokio ausstellen, wo die Messe zum ersten Mal seit vier Jahren wieder als Präsenzmesse stattfindet. Das Unternehmen wird diese Gelegenheit nutzen, um das Angebot an Linearführungen und Kugelgewindetrieben zu erweitern und den vielfältigen Marktanforderungen gerecht zu werden.
Kugelgewindetrieb Typ SDA-V
Der Präzisions-Kugelgewindetrieb SDA-V wird aktuell in 107 Durchmesser-Steigungskombinationen bestehend aus Spindeldurchmessern von 10 - 50 mm und Steigungen von 4 bis 50 mm angeboten. Die Abmessungen der Mutter entsprechen den ISO/DIN/JIS-Normen für Kugelgewindetriebe bzw. Kugelumlaufspindeln. Sie ist für einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt. Mit der maximalen Drehzahl von 5.000 min-1 und dem 30% kleineren Außendurchmesser im Vergleich zu herkömmlichen Typen erfüllt dieser Kugelgewindetrieb die Marktanforderungen nach Hochgeschwindigkeit und kompakten Maschinen und Anlagen.
Die neuen Baugrößen umfassen Spindeldurchmesser von 20, 32, 38 und 40 mm sowie Steigungen von 6, 8 und 15 mm. Wir standardisieren schnell die von unseren Kunden geforderte Erweiterung der Produktpalette, um eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen.
Abb. 1 Präzisions-Kugelgewindetrieb SDA-V für hohe Drehzahlen und kompakte Maschinen
Download Prospekt SDA-V/SDAN-V
Linearführung Typ HDR
Charakteristisch für die Linearführung HDR ist die hohe Steifigkeit in MC-Richtung, die durch die O-Anordnung der vier Kugellaufrillen erreicht wird. Damit kann diese Linearführung mit nur einer einzigen Schiene eine große Momentbelastung in Rollrichtung aufnehmen. Gleichzeitig kann dieser Typ in allen Einbaulagen – horizontal, vertikal sowie Wand - oder Überkopfmontage - verwendet werden. Die Hauptabmessungen entsprechen dem weltweit akzeptierten ISO-Standard.
Auf vielfachen Kundenwunsch sind diese Linearführungen (auch Profilschienenführungen genannt) der Reihe HDR mit leichteren Laufwagen ergänzt worden. Durch die kürzere Länge dieser Laufwagen können zudem längere Hübe gefahren werden.
Abb. 2 Linearführung HDR mit Kurzwagen optimal geeignet für Einschienensysteme
Download Prospekt HDR
Aufweitdorn Typ WPC-ST zur schnellen Montage von Schienen-Abdeckbändern
Der Aufweitdorn WPC-ST ist ein Spezialwerkzeug, das eine revolutionäre und einfache Methode zur Montage des Abdeckbandes bietet. Das Abdeckband selbst wird zum Schutz gegen Fremdpartikel auf der Schienenoberseite montiert, damit keine Schmutzpartikel über die Schienenbohrungen in die Führungswagen gelangen können. Mussten bisher die Wagen vorübergehend von der Schiene gezogen werden, um das Abdeckband montieren zu können, ist dies jetzt mit dem Aufweitdorn WPC-ST nicht mehr nötig.
Dieses Produkt ist mit zwei Typen kompatibel: der Linearführung HDR (alle Größen 15 bis 65) und der Rollenführung SRG (25 bis 65). Es sind sowohl Abdeckbänder von der Rolle als auch Abdeckbänder im Set mit den Linearführungen erhältlich.
Abb. 3 Aufweitdorn Typ WPC-ST zur schnellen Montage von Schienen-Abdeckbändern
Siehe auch hierzu das Video zum Aufweitdorn WPC-ST und der Handhabung bei der Montage von Abdeckbändern auf dem offiziellen YouTube-Kanal von THK.