Kugelgewindetriebe
Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad. Gegenüber konventionellen Trapezspindeln wird auf diese Weise das Antriebsmoment um 2/3 reduziert. Daher können nicht nur Rotationsbewegungen in lineare Bewegungen umgewandelt werden, sondern auch lineare Bewegungen in Rotationsbewegungen.

DIN-Kugelgewindetriebe

Flanschform, Befestigungsbohrungen und Tragzahlen der Kugelgewindemutter entsprechen der ISO 3408 (DIN 69051).
[Typnr.]
EBB, EPB
Kugelgewindetriebe mit Caged Technology

Die Caged Technology in Kugelgewindetrieben hält die Kugeln konstant auf Abstand. Hierdurch wird eine geringere Geräuschemission erzielt, die Schmierung der Wälzkörper verbessert und ein gleichmäßigeres Drehmoment selbst bei niedrigen Drehzahlen erreicht.
[Typnr.]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Typ BNK (mit Endenbearbeitung)

Dieses Modell eines Kugelgewindetriebs bietet Spindelgrößen von 4 bis 25 mm Durchmesser und Steigungen von 1 bis 20 mm, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es standardmäßig Endenbearbeitung für die Lagereinheiten beinhaltet.
[Typnr.]
BNK
Geschliffene Präzisions-Kugelgewindetriebe

Für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten sind Präzisions- Kugelgewindetriebe von THK standardmäßig mit einer großen Auswahl präzisionsgeschliffener Gewindespindeln und Kugelgewindemuttern verfügbar.
[Typnr.]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Hub-Dreh-Module

Das Hub-Dreh-Modul bietet gleichzeitig die Funktionen eines Kugelgewindetriebs und einer verdrehgesicherten Wellenführung. Mit der kompaken Einheit können lineare, rotatorische oder spiralförmige Bewegungen realisiert werden.
[Typnr.]
BNS, NS
Gerollte Kugelgewindetriebe

Die gerollten Kugelgewindetriebe von THK werden in einem Präzisions-Rollverfahren hergestellt und anschließend mit einem besonderen Oberflächenschliff versehen. Im Vergleich zu den kostenaufwendiger hergestellten Präzisions-Kugelgewindetrieben stellen die gerollten Standard-Kugelgewindetriebe für viele Anwendungen eine preisgünstige Alternative dar.
[Typnr.]
JPF, BTK-V, MTF, WHF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Lagereinheiten

Durch die kompakte Bauweise der Lagereinheiten können diese nahezu überall eingebaut werden.
[Typnr.]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Muttergehäuse

Mit dem Muttergehäuse MC ist eine direkte Montage der Kugelgewindemutter an die Anschlusskonstruktion problemlos möglich.
[Typnr.]
MC
Sicherungsmutter

Sicherungsmutter für Kugelgewindetriebe zur Fixierung der Gewindespindel in der Lagereinheit.
[Typnr.]
RN