Husillo de bolas / eje estriado de baja inercia BNS-V

Husillo de bolas / eje estriado de baja inercia BNS-V

Ejemplo de aplicación Scara-Robot con husillo de bolas / eje estriado BNS-V
Los clientes buscan ejes Z de baja inercia para mejorar el tiempo de ciclo de los robots articulados horizontales.
Con este nuevo tipo, el diámetro exterior más pequeño de la tuerca reduce el peso mientras que el diámetro del eje sigue siendo el mismo, lo que permite tiempos de ciclo más cortos. Junto con el uso de una construcción de conexión periférica más delgada, se reducen la tensión en el motor y el calor residual. Las aplicaciones con el nuevo BNS-V logran una vida útil más prolongada.
El BNS-V es un producto combinado con una tuerca de husillo de bolas y una tuerca estriada de bolas insertadas directamente en el husillo de bolas específico y las ranuras estriadas de bolas en el eje. Este husillo de bolas / estriado puede realizar tres tipos de movimiento (rotacional, lineal y en espiral) con un solo eje girando o deteniendo cada tuerca.