Skip to Contents


Página principal > Mejora de la cubierta de la placa antipolvo y adición de bloques compactos a la gama estándar del modelo HDR de la guía LM

Mejora de la cubierta de la placa antipolvo y adición de bloques compactos a la gama estándar del modelo HDR de la guía LM

HDR

29 de Noviembre del 2021

THK ha mejorado su cubierta de placa antipolvo para el modelo de guía LM HDR para que sea compatible con raíles de más de 5m de longitud. Además, actualmente hay bloques compactos disponibles para el HDR20 y 25.

El modelo HDR es una guía LM adecuada para aplicaciones de un solo raíl y cuenta con pistas de rodadura con una estructura de contacto que sujeta las bolas de forma que proporciona una gran rigidez en la dirección de rodadura. Este modelo está diseñado con pistas de rodadura en los laterales de los raíles para evitar que materiales extraños en la superficie superior afecten a su rendimiento.

El modelo HDR cuenta ahora con una cubierta de placa antipolvo actualizada que puede aplicarse fácilmente a raíles de más de 5 m de longitud, además de ser compatible con modelos pequeños como el HDR15 y el 20.

Así mismo, se han añadido a la línea estándar para HDR20 y 25 bloques compactos con una altura menor. Además de venir en un juego de raíl y patín, también hay disponible un surtido completo de raíles y patines del modelo HDR de la serie GK para su compra individual.

Desde máquinas-herramienta hasta equipos de producción en general, THK utiliza su tecnología original para desarrollar nuevos productos que satisfagan las diversas necesidades de los clientes.

Características

Alta rigidez en el sentido de la rodadura

Las pistas de rodadura de las bolas de este producto presentan una estructura de contacto DB que puede soportar cargas momentáneas, proporcionan una alta rigidez en la dirección de rodadura y son adecuadas para aplicaciones de raíl único.

Alta rigidez en el sentido de la rodadura

Protección superior contra el polvo tanto para los raíles largos como para los modelos pequeños

Además de un diseño que protege las vías de rodadura de materiales extraños, este producto cuenta con una cubierta de placa antipolvo (90 m como máximo) que demuestra un rendimiento superior de protección contra el polvo, incluso para raíles largos y modelos pequeños.

En el canal oficial de YouTube de THK tienen disponible un vídeo en el que se destaca la cubierta de la placa antipolvo.

Amplia gama de productos

Este modelo está disponible en ocho tamaños que van desde el 15 al 65, y una gama de diez tipos de bloques: C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW y US/UT.

Tipo de bloque HDR15 HDR20 HDR25 HDR30 HDR35 HDR45 HDR55 HDR65
Tipo estándar C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
V ○ - ○ ○ ○ ○ ○ -
UW - ★ ★ - - - - -
UT - ★ ★ - - - - -
Tipo largo LC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LV ○ - ○ ○ ○ ○ ○ -
Tipo corto UV - ★ ★ - - - - -
US - ★ ★ - - - - -

★: Modelo añadido a la gama de productos
* Los patines UV/UW y US/UT no están actualmente disponibles para su compra individual. Estarán disponibles una vez se haya completado su confección.

Descargar el catálogo

Para conocer la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor local de THK.