Nuevos tamaños para la serie de husillos de bolas compactos de alta velocidad SDAN-V
47 combinaciones de eje roscado y diámetros de paso disponibles
Con la expansión de la serie SDAN-V, THK ahora ofrece un total de 47 diámetros de eje y combinaciones de diámetros que van desde 31 a 63 mm y desde 5 a 40 mm para sus husillos de bolas compactos de alta velocidad.
Las tuercas de husillo de bolas de la serie SDAN-V son aprox. 30% más compacto que los modelos anteriores y sus dimensiones corresponden a ISO 3408. Diseñado con retorno de bola optimizado, la tuerca del husillo de bolas permite velocidades de hasta 5.000 rpm, lo que corresponde a un valor de DN de 160.000. Además, la torsión se mantiene estable incluso en funcionamiento continuo a alta velocidad. Este modelo también se caracteriza por su funcionamiento suave y de poco mantenimiento, que se logra mediante las bolas con espaciadores (tecnología enjaulada).
El diseño de doble tuerca garantiza una alta rigidez axial. Para ello, se aplica la precarga requerida por medio de un anillo espaciador entre las tuercas y, como resultado, las tuercas no tienen juego axial.
La serie SDAN-V está especialmente indicada para máquinas de precisión y para máquinas herramienta compactas de alto rendimiento.
Ilustración 1: Husillo de bolas SDAN-V con doble tuerca y bolas con distanciadores
Para conocer la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor local de THK.