Nuevos tamaños para los husillos de bolas en miniatura
21 tamaños con diámetros de eje de tornillo de hasta 16 mm estandarizados en previsión de la creciente demanda
Con un aumento constante previsto de la demanda de equipos de fabricación de chips y componentes para la fabricación de máquinas pick-and-place y dispositivos médicos, THK está ampliando su gama estándar de husillos de bolas en miniatura.
En general, los husillos de bolas con un diámetro de eje inferior a 16 mm se denominan husillos de bolas en miniatura.
Para satisfacer las necesidades de sus clientes, THK ha añadido cinco diámetros de eje de husillo (6, 8, 10, 12 y 14 mm) con nueve pasos diferentes (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8 y 10 mm) a su gama de husillos de bolas en miniatura. Esto crea 21 nuevas combinaciones estándar de diámetro y paso del eje del husillo.
| Modelo | Diámetro del eje del tornillo | Distancia |
|---|---|---|
MBF (para el posicionamiento)
|
Diámetros de eje de tornillo añadidos: ø 4~14 mm |
Distancias añadidas: 1~4 mm |
BLK (para el posicionamiento)
|
Diámetros de eje de tornillo añadidos: ø 15~50 mm |
Distancias añadidas: 10~50 mm |
MTF (para el transporte)
|
Diámetros de eje de tornillo añadidos: ø 6~14 mm |
Distancias añadidas: 1~5 mm |
BLK (para el transporte)
|
Diámetros de eje de tornillo añadidos: ø 15~50 mm |
Distancias añadidas: 10~50 mm |
Descargar el catálogo