Guía de Rodillos Cruzados VRG con mecanismo de cremallera y piñón para características de funcionamiento muy estables.
Con la guía de rodillos cruzados VRG, THK ofrece una guía lineal de alta precisión y funcionamiento suave para movimientos de carrera limitada. Para facilitar el ensamblaje y hacer el sistema de guía aún más compacto, THK ahora también ofrece esta serie con un guiado central más amplio.

Imagen 1. Guía de rodillos cruzados VRG y nuevo tipo VRG-W con rail central.
Una característica especial de esta Guía de Rodillos Cruzados es el mecanismo integrado de cremallera y piñón que guía de manera sincronizada la jaula con los rodillos de precisión dispuestos ortogonalmente durante cada movimiento lineal. De esta manera, se evita la migración de la jaula, que de lo contrario ocurriría en guías lineales con jaulas debido a vibraciones, momentos de inercia o golpes, lo que podría generar un desgaste aumentado y/o interrupciones en la operación. Además, el contacto cercano entre los rodillos y la jaula reduce la fuga de lubricante y también logra un funcionamiento de bajo desgaste y baja fricción. Para aplicaciones exigentes, el tipo VRG también está disponible en una versión resistente a la corrosión.
Imagen 2. Mecanismo de cremallera y piñón para la orientación sincronizada de la jaula.
Al instalar dos Guías de Rodillos Cruzados paralelas, la guía puede absorber cargas desde las cuatro direcciones principales. Esto se puede lograr aún más fácilmente con el nuevo guiado central. Aquí, solo es necesario instalar una guía de rodillos cruzados para lograr un sistema de guía muy compacto y preciso.

Imagen 3. Ejemplo de montaje para la Guía de Rodillos Cruzados VRG-W con raíl central ancho.
Debido a sus características estables y de funcionamiento suave, así como sus dimensiones extremadamente compactas, la Guía de Rodillos Cruzados VRG también es adecuada para aplicaciones con movimientos de carrera mínimos. Es compatible dimensionalmente con el tipo anterior de VR, pero cuenta con más elementos rodantes y una mayor capacidad de carga. Es ideal para su uso en dispositivos de medición óptica, sistemas de fabricación de semiconductores, sistemas de posicionamiento óptico, dispositivos de manipulación y máquinas de rayos X.