Serie adaptable con mano robótica y unidad de sujeción
Como pionero en la industria de la automatización, THK presenta una serie de abrazaderas y manos robóticas adaptables que establece nuevos estándares en su capacidad para agarrar con precisión una amplia gama de piezas de trabajo con diferentes formas y tamaños. Esta innovación promete aumentar significativamente la productividad y la flexibilidad de las líneas de producción.
.png)
Ilustración 1 Mano robótica adaptativa con ventosas de fuelle y unidad de sujeción adaptative
La serie adaptable TNH incluye la mano robótica adaptable que aspira piezas con 12 ventosas de fuelle y válvula de mariposa integrada y la unidad de sujeción adaptable, que está dispuesta por pares y puede sujetar también piezas de diferentes formas. El punto fuerte de la serie TNH es que no hay necesidad de cambiar de mano para cada pieza de trabajo, incluso las piezas de trabajo con formas complejas se pueden recoger o agarrar de manera estable con una sola mano adaptable y el robot puede transportar y posicionar la pieza de trabajo en la misma orientación en que lo recogió. Además, la mano en sí es pequeña y liviana, lo que la hace ideal para montarla en robots colaborativos y robots industriales. La brida de montaje de la mano robótica adaptable se puede instalar directamente en robots que cumplan con la correspondiente norma de robot industrial o robot de servicio ISO 9409-1-50-4-M6.

Ilustración 2 Ilustración 2 Aplicaciones de la mano adaptativa

Ilustración 3 Aplicaciones de la unidad de sujeción adaptativa
Las piezas de trabajo que puede manejar la serie adaptable TNH vienen en una amplia variedad de tipos y formas, incluidos alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, artículos para el hogar, bolsas, piezas mecánicas, productos plásticos, láminas prensadas, piezas fundidas, cerámica, etc.