Guía Miniatura AHR para grandes aceleraciones y poder incrementar la capacidad de producción en la Industria de Semi conductores
Con el modelo AHR, THK ofrece una nueva guia miniatura que ofrece 4 canales de arco circular, y dos punto de contacto de las bolas, se consigue con ello un suave desplazamiento con baja resistencia al deslizamiento.

Fotografía 1: Guía miniatura AHR para grandes aceleraciones
Los circuitos de bolas de nuevo desarrollo con componentes reforzados y más duraderos permiten un funcionamiento a alta velocidad de hasta 5 m/s con una aceleración máxima de hasta 300 m/s². Esta innovación responde a la creciente demanda de mayor productividad en la fabricación de semiconductores.

Fotografia 2: Baja resistencia a la rodadura gracias al carro guía con cuatro canales de arco circular y dos puntos de contacto
El tipo AHR de cuatro hileras es compatible dimensionalmente con las guías en miniatura de dos hileras disponibles en el mercado con canales de arco gótico. Los tamaños estándar 9, 12 y 15 estan disponibles, en los tres diferentes tipo de blocks: standard block, block con bridas y block corto. Para más información , por favor visite la página web de THK.