Nuevo Rodamiento de rodillos RT para prestaciones de alta velocidad
THK presenta el nuevo Rodamiento de rodillos RT, un rodamiento altamente rígido diseñado específicamente para su uso en máquinas-herramienta con mesas giratorias.

Fotografí 1: Nuevo rodamiento de rodillos RT para altas velocidades.
Rendimiento superior a altas velocidades.
El rodamiento de rodillos RT alcanza un impresionante valor Dpw × N de 300.000 (diámetro del círculo primitivo de los elementos rodantes × velocidad), lo que contribuye significativamente a reducir los tiempos de ciclo de las máquinas al permitir que las mesas giratorias de las máquinas multifuncionales alcancen una mayor velocidad.

Fotografía 2: Estructura del contacto de los rodillos para reducir la generació de calor.
Elevada rigidez
El rodamiento de rodillos ofrece una excepcional rigidez de momento gracias a la disposición de dos hileras de rodillos en dirección axial y una disposición de una hilera en dirección radial. Esta configuración hace que el Rodamiento de Rodillos RT sea ideal para las mesas giratorias de máquinas herramienta de cinco ejes.
Fácil instalación
El rodamiento de rodillos RT está diseñado para una instalación sencilla, con orificios de montaje en los anillos interior y exterior del rodamiento. Esto elimina la necesidad de componentes de montaje adicionales, lo que permite fijar el producto directamente a la carcasa de la máquina.
Tamaños apropiados para máquina-herramienta
El rodamiento de rodillos RT está disponible en tres tamaños, con diámetros interiores de 160 a 580 mm, lo que lo hace especialmente adecuado para máquinas-herramienta. Las capacidades de carga axial dinámica oscilan entre 83,3 y 366 kN, y las capacidades de carga radial dinámica, entre 41,7 y 168 kN.