Husillo de bolas con refrigeración de tuerca integrada para aplicaciones térmicamente exigentes
Control eficaz de la temperatura para una mayor precisión y fiabilidad
La nueva solución de refrigeración de tuercas para husillos de bolas permite disipar el calor de forma específica y eficaz en aplicaciones con altas velocidades y cargas térmicas. Los canales de refrigeración especialmente diseñados en el interior de la tuerca disipan de forma fiable el calor generado durante el funcionamiento. El resultado es una estabilidad térmica significativamente mejorada, al tiempo que se mantiene una alta precisión de posicionamiento y un par de precarga constante.

Doble tuerca con doble circuito de refrigeración
Diseño de refrigeración optimizado específico para cada aplicación
El diseño del canal de refrigeración se configura de forma individual, adaptándose al método de precarga correspondiente y a los requisitos específicos del cliente. De este modo se garantiza el máximo rendimiento de refrigeración y una elevada eficiencia del sistema. Gracias a su diseño modular, el sistema de refrigeración puede integrarse de forma flexible en una amplia gama de husillos a bolas, independientemente del diámetro del eje, el sistema de recirculación o el concepto de precarga. Esto abre nuevas posibilidades en numerosas aplicaciones industriales.
Refrigeración eficaz incluso para husillos de bolas largos
En el caso de los husillos a bolas largos en los que la implantación de un eje hueco suele ser un reto técnico, la refrigeración por tuerca ofrece una alternativa de alto rendimiento. Garantiza una gestión térmica eficaz, especialmente en aplicaciones exigentes con espacio limitado para sistemas de refrigeración.