THK expande la gama de ejes nervados de par medio con los nuevos tamaños LF80 y LF100
THK ha ampliado su probada serie LF de ejes nervados de par medio añadiendo dos nuevos tamaños, LF80 y LF100, que permiten una mayor flexibilidad de aplicación para aplicaciones exigentes.
Imagen: Eje nervado de par medio de la gama LF
Los ejes nervados son guías de movimiento lineal especializadas que permiten la transmisión de par y un movimiento lineal suave mediante bolas que ruedan por pistas de rodadura rectificadas con precisión. El modelo LF presenta un diseño con brida que permite la fijación directa a las estructuras del alojamiento, simplificando la instalación y garantizando una alta precisión.
Esta construcción es especialmente beneficiosa en aplicaciones en las que el mecanizado de chaveteros debilitaría el alojamiento o en las que una instalación compacta es crítica. Con la posibilidad de insertar un pasador en la brida, se puede eliminar el juego angular en el racor, una ventaja clave para las aplicaciones de precision.
Anteriormente, la serie LF ofrecía ejes estriados de 6 mm a 60 mm de diámetro en 11 tamaños de montaje. Con los nuevos LF80 y LF100, THK ofrece ahora diámetros de eje de 80 mm y 100 mm, lo que abre el producto a usos a mayor escala como: Columnas y brazos de robots industriales, equipos de soldadura por puntos, tecnología médica y sistemas de producción de semiconductores.
Si desea más información, póngase en contacto con THK:
THK GmbH
PR Group
+49 2102 7425-151
press@thk.eu
www.thk.com