Guía lineal THK HDR: robusta, versátil y ahora disponible online
Con el modelo HDR, THK presenta una nueva guía lineal que ofrece una rigidez excepcionalmente alta y una capacidad de carga uniforme en todas las direcciones. Esta serie ofrece una amplia variedad de tipos de deslizadores y diversas opciones de sellado, lo que la convierte en una opción flexible para numerosas aplicaciones, especialmente para sistemas de riel único. Gracias a sus dimensiones, que cumplen con la norma ISO 12090-1:2011, también es altamente compatible con guías lineales estándar disponibles en el mercado.

Fig. 1 Redefiniendo la intercambiabilidad y compatibilidad – La serie HDR
Diseñada de forma óptima para sistemas de riel único
Una característica clave de la guía lineal HDR es su alta rigidez en la dirección Mc (dirección de rodadura), lograda gracias a la disposición en O de las cuatro vías de rodadura. Esto la hace especialmente adecuada para construcciones de mesas compactas y ligeras que requieren solo una guía.

Fig. 2 Alta rigidez en la dirección de rodadura
.png)
Fig. 3 Diseño de mesa con guía lineal HDR y husillo de bolas
Protección excepcional contra contaminantes – Incluso para raíles largos y tamaños compactos
Las pistas de rodadura de la guía lineal HDR están situadas en los laterales del carril guía, proporcionando protección contra la caída de contaminantes. Para una protección aún más eficaz contra la contaminación, pueden montarse rápida y fácilmente bandas de recubrimiento antipolvo (de hasta 90 m de longitud), incluso en carriles largos y en configuraciones de menor tamaño.
.png)
Fig. 4 Protección eficaz contra contaminantes: vías de rodadura montadas lateralmente y tira de cubierta
Amplia selección disponible en la tienda online de THK
La guía lineal HDR está disponible en la tienda online de THK en ocho tamaños que van desde el 15 hasta el 65, con longitudes de raíl de hasta 3000 mm y también se ofrecen diversos tipos de deslizadores. Los deslizadores y raíles del mismo tamaño son intercambiables y pueden almacenarse por separado, lo que proporciona la máxima flexibilidad en la planificación y el montaje.