THK se convierte en el primer fabricante en ofrecer la clasificación de carga dinámica certificada DIN 631 para guías lineales.

Guías LM (guías lineales) para diversas aplicaciones.
La clasificación de carga dinámica de una guía lineal, así como la vida útil nominal resultante, se define en la norma ISO 14728 utilizando una fórmula teórica. Los fabricantes utilizan esta fórmula para calcular la clasificación de carga dinámica en las especificaciones de su catálogo y determinar la vida útil esperada al seleccionar el producto adecuado según los requisitos del cliente.
THK es el primer fabricante de guías lineales que ha obtenido la certificación de la clasificación de carga dinámica de sus productos por una organización independiente de pruebas. Hace aproximadamente 20 años, TÜV SÜD auditó de manera exhaustiva el banco de pruebas y las especificaciones de prueba para la verificación experimental de la clasificación de carga dinámica y confirmó que las pruebas se realizaron correctamente de acuerdo con lo que ahora es la norma DIN 631. Esta norma define los criterios de prueba, así como los requisitos para las máquinas de prueba.
La especificación de prueba se basa en el estado actual de la ingeniería y la tecnología, así como en las normas pertinentes. Define detalladamente el procedimiento de prueba, los criterios y la metodología de evaluación, y los requisitos organizativos, incluidos la gestión de calidad y la calibración de los instrumentos de medición utilizados para garantizar la trazabilidad de acuerdo con la norma ISO 17025.
La certificación está sujeta a una vigilancia anual por parte de TÜV SÜD. Esto garantiza de manera continua que se mantenga la fiabilidad de la clasificación de carga dinámica indicada en el catálogo y que los usuarios cuenten con un alto nivel de confianza al seleccionar productos.
El distintivo de certificación “Octagon” de TÜV SÜD representa los más altos estándares de calidad y fiabilidad, y subraya el compromiso de THK con el rendimiento verificado y la transparencia.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com