Guía lineal de rodillos ERG de alta rigidez, conforme a la norma ISO, con patines y raíles disponibles por separado
Con el modelo ERG, THK presenta una nueva guía lineal de rodillos completos, caracterizada por una rigidez ultra alta y una capacidad de carga igual en todas las direcciones. Una característica clave de esta serie es que los raíles y patines se pueden almacenar por separado y combinar libremente según sea necesario.

Guía de rodillos ERG con capacidades de carga iguales en todas las direcciones
La guía lineal de rodillos ERG ofrece una amplia gama de tipos de patines, así como diversas opciones de sellado para los patines de guía y cubiertas para los raíles de guía, lo que la hace adecuada para aplicaciones en condiciones ambientales exigentes.
Gracias a sus dimensiones conforme a la norma ISO 12090-1, se garantiza una alta compatibilidad con las guías lineales estándar del mercado.
La serie está disponible en los tamaños estándar 35, 45, 55 y 65, con capacidades de carga estática que van de 115 a 600 kN. También están disponibles raíles lineales con longitudes de hasta 4,483 mm.
Para obtener más información o soporte técnico, por favor contacte con THK.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com