Rodamiento de rodillos RT de alta velocidad para máquinas-herramienta multitarea

Figura 1. Rodamiento de rodillos RT de alta velocidad
THK presenta el Rodamiento de Rodillos de Alta Velocidad modelo RT, un nuevo rodamiento giratorio diseñado para las máquinas-herramienta más modernas. Permite alcanzar velocidades de rotación de hasta 1.290 min⁻¹, generando un calor mínimo y optimizando el rendimiento de la máquina.
Al igual que los rodamientos de rodillos cruzados, el nuevo Rodamiento de Rodillos RT utiliza rodillos como elementos de rodadura para ofrecer una rigidez excepcional. Diseñado para operar a altas velocidades, cuenta con dos hileras de rodillos axiales y una hilera de rodillos radiales, todos con un ángulo de contacto de 90°, lo que ayuda a minimizar los efectos de la precarga causada por el calor. Los rodillos radiales funcionan sin deslizamiento diferencial, y aunque en las hileras axiales existe un ligero deslizamiento, su rendimiento apenas se ve afectado por la precarga, garantizando un funcionamiento estable y confiable incluso en condiciones exigentes.
Gracias a este diseño, el modelo RT alcanza un valor Dpw × N de 300.000 (diámetro del círculo de paso de los rodillos × velocidad de rotación permitida), lo que permite velocidades de giro significativamente más altas que las de los rodamientos convencionales de rodillos cruzados.

Figura 2.Estructura interna del rodamiento de aro de rodillos Modelo RT
Para facilitar el montaje en la carcasa y en el eje, el aro de rodillos dispone de orificios de fijación tanto en el anillo interior como en el anillo exterior. Además, la orientación de la superficie de montaje del anillo interior puede seleccionarse individualmente para adaptarse a los requisitos de instalación y al modelo elegido.

Figura 3. Ejemplos de instalación
El nuevo anillo de rodillos de alta velocidad Modelo RT está disponible en cuatro tamaños, con diámetros interiores comprendidos entre 160 y 580 mm. Para adaptarse a los distintos requisitos de aplicación, THK ofrece cuatro clases de precisión, que abarcan desde la precisión estándar de excentricidad hasta niveles de ultra precisión.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com