Intercambiabilidad garantizada: Guías lineales THK serie GK conformes a la norma ISO 12090-1/-2.

Fig. 1 Guía lineal intercambiable serie GK
THK ofrece ahora guías de perfil («LM GUIDE®») con dimensiones estándar conformes a las normas ISO 12090-1 e ISO 12090-2, con patines y raíles disponibles por separado en stock para una entrega rápida.
Los patines y los raíles son totalmente intercambiables dentro de una misma serie, clase de precisión y clase de precarga (todas las clases), lo que permite a los clientes combinarlos de forma flexible para adaptarse a sus necesidades específicas. Dado que los patines y los raíles pueden adquirirse por separado, la serie GK ofrece una gran ventaja a los fabricantes de maquinaria que necesitan personalizar equipos según los requisitos del cliente final con poca antelación, o bien rediseñarlos para mejorar su rendimiento. La serie GK resulta también especialmente útil cuando es necesario sustituir de inmediato un patín defectuoso.
Las guías de perfil de rodadura intercambiables que ahora se ofrecen bajo la denominación de serie GK incluyen las acreditadas series HSR y SR, así como sus variantes con jaula de bolas SHS y SSR, el tipo HDR (configuración DB) y las guías de rodillos SRG (con jaula de rodillos) y HRX (tipo de rodillos completos); estos modelos presentan dimensiones de montaje estandarizadas conforme a la norma ISO 12090-1. Las guías en miniatura RSX y sus variantes con jaula de bolas SRS cuentan con dimensiones de montaje que cumplen con la norma ISO 12090-2. En consecuencia, la serie GK abarca prácticamente todos los campos de aplicación en los que las guías de perfil de rodadura actúan como elementos mecánicos indispensables para mejorar el rendimiento y la disponibilidad fiable de la maquinaria de producción.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com