Skip to Contents


Página principal > Gama de husillo/ eje nervado de baja inercia BNS-V/NS-V

Gama de husillo/ eje nervado de baja inercia BNS-V/NS-V


Alcanza alta velocidad de movimiento, rápido arranque y parada inmediata.

catalogdownload

Mejora el tiempo de respuesta de robots articulados horizontales.

Los clientes estan buscando baja inercia en los ejes z para mejorar el tiempo de respuesta de los robots articulados. Este producto es más compacto y ligero que sus predecesores, alcanzando baja inercia y ayudando a optimizar el diseño.

 


Mas bajos momentos de inercia para mejorar los tiempos de tomas.

 

Comparación entre el nuevo modelo BNS-V y el modelo existente BNS-A.


 

Provee ambas precision y velocidad.


Ejemplo de aplicacion. Scara-robot.

 

La reducción del diámetro exterior de la tuerca mientras se mantiene el eje del mismo tamaño reduce el peso y puede acortar el tiempo de la toma.

El uso de un eje y dispositivo periférico más pequeño y ligero reducen la carga en el motor, lo que reduce la cantidad de calor generado y permite que el equipo funcione aún más tiempo que antes.

 

Estructura del producto.

El BNS-V es un producto combinado con una tuerca de husillo y una tuerca estriada insertada directamente en el husillo dedicado y las ranuras estriadas de bola en el eje. Este husillo de bolas / ranura puede realizar tres tipos de movimiento (rotacional, lineal y espiral) con un solo eje girando o deteniendo cada tuerca.


 

El BNS-V puede obtener tres tipos de movimiento ( rotacional, lineal y en espiral) con un mismo eje por rotacion o parando cada tuerca según conveniencia.

1.Movimiento lineal

Rotacion de la tuerca de husillo

El eje mueve arriba y abajo
(sin rotación).

2.Movimiento rotacion

Rotacion de ambas tuercas el
husillo y eje nervado.

El eje rota sobre su sitio.

3.Movimiento en espiral

Rotacion de tuerca nervada.

El eje se mueve arriba y abajo
mientras rota