Skip to Contents


Página principal > Husillo de alta velocidad para máquinas herramienta “BSM”.

Husillo de alta velocidad para máquinas herramienta “BSM”.


Con un rendimiento de alta velocidad que supera los estándares previos de bola completa, el BSM logra una capacidad de carga aún mayor.

catalogdownload

Característica 1: alta velocidad de actuación.

El valor de DN mejoró considerablemente de 130,000 en productos convencionales a 170,000 con una estructura de circulación recientemente desarrollada. Utiliza esta gran ventaja para satisfacer las demandas de rendimiento de alta velocidad. Por ejemplo, la velocidad máxima de alimentación del BSM4030-6 es 121 m / min.

Maxima velocidad de alimentacion.

Unit: m/min

Diametro de husillo (mm)   Paso (mm)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Caracteristica 2. Diseño que responde a las caracteristicas de las máquinas herramienta.

El BSM mejora la capacidad de carga con un diseño unico de los canales de rodadura y estructura de doble acanalamiento.

 

Característica 3. Alcanza elevada rigidez y una tuerca más compactada al diámetro que otros productos convencionales.

El BSM-B gana espacio con una tuerca más adelgazada que los productos convencionales. La rigidez ha sido también mejorada extendiendo la longitud total de la tuerca e incrementando el número de circuitos de carga.

Comparación de diámetros entre tuercas de husillo

 

Estructura del producto.


 

Gama BSM

Unit: mm

Diametro del eje del husillo. Paso
16 20 25 30
36 - - -
40 ●〇 ●〇 ●〇
45 ●〇 ●〇 -
55 ●〇 ●〇 ●〇
63 - - -

●:BSM
◯:BSM-B (tuerca tipo delgada).