Skip to Contents


Página principal > Nueva Serie “N” de husillo de bolas con eje hueco Es posible el enfriamiento forzado del husillo de bolas

Nueva Serie “N” de husillo de bolas con eje hueco
Es posible el enfriamiento forzado del husillo de bolas


Figura 1 Serie “N” de husillo de bolas con eje hueco

catalogdownload

Gamas de precision: C3, C5 y C7
Gamas:

  • Gama de Jaula de bolas: SDA-V, SDAN-V, SBN-V
  • Gama de bola completa: SDA-VZ, SDAN-VX, BIF-V, BNFN-V, BNF-V, EBB-V, EPB-V

Unidad de medida: mm

Diametro exterior del eje roscado Diámetro interior Longitud máxima del eje Longitud máxima del roscado
20 6 2000 1500
25 8 3000 2000
32 8 3000 2000