Guía lineal HRX con rodillos para cargas en las 4 direcciones
Guía lineal adecuada para cargas ultra pesadas y rigidez ultra elevadas
Característica 1: Ultra elevada rigidez y ultra elevadas cargas
La HRX és una guía que utiliza rodillos como elemento de rodadura para aumentar la rigidez. También, comparado con nuestra gama de producto existente de rodillos, hemos extendido la longitud del block e incrementado el número de rodillos de carga para alcanzar una mejora del ratio de carga estática.
Estructura interna del HRX
Tabla comparativa entre la gama existente de rodillos THK y el nuevo modelo HRX
Model No. | Longitud total del patín.L1 | Capacidad de carga estática básica.C0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Guias de rodillos existentes de THK | HRX | Guias de rodillos existentes de THK | HRX | ||
HRX35 | C/R | 82.2 | 92.2 | 119 | 150.1 |
LC/LR | 112.2 | 120.2 | 165 | 195.7 | |
HRX45 | C/R | 107 | 115.7 | 192 | 250.4 |
LC/LR | 142 | 150.7 | 256 | 326.7 | |
HRX55 | C/R | 129.2 | 143.7 | 266 | 369.9 |
LC/LR | 179.2 | 192.7 | 366 | 497.9 | |
HRX65 | C/R | 171.7 | 195.7 | 441 | 567 |
LC/LR | 229.8 | 260.0 | 599 | 756 |
Característica 2: carga igual en 4 sentidos.
En el HRX, cada hilera de rodillos está preparada para estar en ángulo de contacto de 45º, asi pues el patin recibe igual carga por cualquier lado ( radial, radial inversa y direcciones horizontales), asegurando una elevada rigidez en todas las direcciones.
Tipo de carga igual por los 4 lados.
Este modelo és igualmente adecuado para uso en horizontal y en cualquier otra orientación.
Característica 3: patines y raíles disponibles para su venta individual.
Las características del HRX, le hacen intercambiable para poder alcanzar las especificaciones, combinando libremente con otros patines y railes del mismo modelo.