La primera guía lineal en miniatura de rodillos
Guía lineal en miniatura de rodillos HRG
Guía en miniatura de rodillos HRG
La guía en miniatura de rodillos o guía lineal HRG utiliza rodillos como elemento rodantes y responde a las solicitudes de demanda para máximas prestaciones con dimensiones extremadamente compactas, como las que requieren los montajes de chips y otros sistemas de la industria de los semi-conductores con espacio limitado en sus instalaciones.
Elevada rigidez y Larga vida útil
Elevada rigidez y Larga vida útil
Nuestra guía de rodillos de la serie HRG alcanza una mayor rigidez y una larga vida útil comparada con otras guías lineales de un tamaño similar. Las caras de las guías tienen unas pistas de rodadura que contactan con los rodillos a 45º de ángulo, lo que ofrece a este tipo de guías la misma capacidad de carga en todas direcciones y posibilidad de montaje en todas direcciones ( montado en la pared, horizontal, reverso y en vertical).
Diseñado para elevada rigidez y una misma capacidad de carga en todas las direcciones
Tres tamaños disponibles
La serie HRG incluye tres tamaños: El HRG8 con 8 mm de ancho de rail y 16 mm de ancho de patín, El HRG10 con 10 mm de ancho de rail y 20 mm de ancho de patín y el HRG12 con 12 mm de ancho de rail y 27 mm de ancho de patín. Los clientes también pueden elegir entre patines de diferentes longitudes.