Nueva gama de casquillos lineales LMHB para ensamblaje fácil por presión
Con la nueva gama LMHB, THK presenta un nuevo casquillo lineal para rápido y fácil ensamblaje. Se consigue presionando la tuerca en el alojamiento.
Ilustración 1. Casquillos lineales LMHB para ensamblaje fácil por presión
Gracias a las caracteristicas de resorte de sus placas metálicas, desarrolladas por THK, las cuales minimizan el juego entre las bolas y el eje, el casquillo lineal LMHB es capaz de lograr movimientos suaves y precisos.
Ilustración 2. Estructura del casquillo lineal
En contraste con los convencionales casquillos lineales metálicos, la gama LMHB puede ser instalado simplemente por presión en su alojamiento. Ya no son necesarios mas pasos de montaje o una adaptación de la construcción existente.
Ilustración 3. Fácil ensamblaje por presión
Además, esta gama contribuye a construcciones y dispositivos más compactos, ganando espacio en el montaje.