Skip to Contents


Página principal > Modelos de elevada rigidez: RB-H/RE-H/RU-H se añaden a la actual gama de anillos de rodillos cruzados

Modelos de elevada rigidez: RB-H/RE-H/RU-H se añaden a la actual gama de anillos de rodillos cruzados

Alcanzando Elevada rigidez y dimensionalmente intercambiable con los productos existentes

THK ha implementado la gama de producto para elevada rigidez RB-H/RE-H/RU-H, que tienen las mismas características dimensionales que los productos ya existentes de la gama anillos de rodillos cruzados.

naraihand_all

Los anillos de rodillos cruzados son rodamientos de rodillos que cuentan con rodillos cilíndricos dispuestos ortogonalmente con espaciadores entre los anillos interior y exterior para facilitar la carga en todas las direcciones (cargas radiales, axiales y de momento) además de una alta precisión de rotación. El aro de rodillos cruzados, aprovechando al máximo esas características, ha sido ampliamente adoptado como rodamiento giratorio para equipos que requieren alta rigidez y movimiento giratorio de alta precisión, como máquinas herramienta y robots industriales.

El mercado de la maquinaria industrial en los últimos años ha visto un mayor aumento en la rigidez del equipo. Al diseñar la estructura interna para adaptarse a una alta rigidez, THK agregó los modelos de alta rigidez RB-H/RE-H/RU-H como una línea de alto rendimiento, que presenta intercambiabilidad dimensional con los productos existentes, para adaptarse a la necesidad de alta rigidez en los cojinetes rotativos. La línea de productos ampliada incluye 91 modelos en total para satisfacer las diversas necesidades de los clientes: 42 modelos de RB-H con diámetros de eje de ⌀50 a ⌀700, 41 modelos de RE-H con diámetros de eje de ⌀50 a ⌀600 y 8 modelos de RU-H con diámetros de eje de ⌀35 a ⌀350.

Características

Elevada capacidad de carga y elevada rigidez

Debido a que los rodillos cilíndricos están dispuestos ortogonalmente con espaciadores entre los anillos interior y exterior, un solo anillo de rodillos cruzados puede soportar cargas radiales, axiales y de momento en todas las direcciones. Además, debido a que se logró una alta rigidez a través de un rediseño de la estructura interna, el anillo de rodillos cruzados ayuda a mejorar el rendimiento de las articulaciones de los robots industriales y las piezas giratorias, así como las mesas giratorias de los centros de mecanizado.

cross roller ring structure

Intercambiabilidad dimensional

Las dimensiones son idénticas a las de los productos existentes, lo que permite que la maquinaria sea más rígida sin cambiar las interfaces de montaje.

THK contribuye a la compacidad, alta rigidez y rendimiento de alta velocidad de una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria industrial general hasta maquinaria de precisión y grandes máquinas herramienta de alta precisión.

Descargar el catálogo

Para conocer la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor local de THK.