Componentes no magnéticos con alta dureza y precision
Aleación especial para rodamientos de altas prestaciones resistentes a la magnetización
THK-NM1 es una aleación especial no magnética que tiene el grado de dureza necesario para los rodamientos. Los productos fabricados con esta aleación ofrecen una excelente clasificación de carga, alta precisión y movimiento de baja fricción en entornos que requieren propiedades no magnéticas. También es altamente resistente a la corrosión siendo comparable a las aleaciones de titanio.
Imagen 1 Productos THK fabricados con la aleación especial THK-NM1
THK ofrece la aleación especial para casi toda su gama de productos. Esto incluye guías lineales, husillos de bolas, ejes nervados y rodamientos de rodillos cruzados.
Excelentes características no magnéticas
La permeabilidad relativa de THK-NM1 es inferior a 1,005. Es casi completamente resistente a la magnetización y, por lo tanto, es ideal para su uso en campos magnéticos intensos.
Imagen 2 Dureza y permeabilidad relativa de THK-NM1
Excelentes índices de carga
A través de un tratamiento térmico especial, estos rodamientos alcanzan una dureza adecuada con una capacidad de carga mucho más alta que los rodamientos hechos de acero austenítico no magnético. Por lo tanto, las aplicaciones se pueden construir de manera más compacta en general, ya que es posible el uso de componentes más pequeños.
Movimientos de baja fricción y alta precisión
Las características del material del THK-NM1 permiten la aplicación de una precarga. El resultado son movimientos de baja fricción, sin holgura y con gran precisión.
Imagen 3 Guías lineales hechas de THK-NM1 en el escáner de resonancia magnética
El campo magnético del escáner de resonancia magnética no influye negativamente en las características de suavidad de las guías lineales.
Imagen 4 Efecto del magnetismo residual en un haz de electrones
No hay magnetización que pueda desviar el haz de electrones. Por lo tanto, el haz puede golpear la muestra con precisión y generar una imagen precisa.
Descargar el catálogo