Nueva alineación para la guía de rodillos cruzados VRG
THK a desarrollado una nueva alineación para la guía de rodillos cruzados VRG, guía lineal de excepcional funcionamiento fluido y de alta precisión para movimientos de recorrido limitados.

Illustración 1 Nueva alineación para la guía de rodillos cruzados VRG
Una característica especial de esta guía de rodillos cruzados es el mecanismo integrado de piñón y cremallera que mueve la jaula con los rodillos de precisión dispuestos ortogonalmente de forma sincronizada con cada movimiento lineal. Esto evita que la jaula se desplace, lo que de otro modo ocurriría en guías lineales con limitación de recorrido debido a vibraciones, momentos de inercia o choques y provocaría un mayor desgaste y/o mal funcionamiento. Además, el estrecho contacto entre los rodillos y la jaula reduce la fuga de lubricante y, además, se logra un funcionamiento con bajo desgaste y baja fricción.
Al instalar dos guías de rodillos cruzados paralelas el sistema puede absorber cargas de las cuatro direcciones principales. Se puede utilizar un tornillo de ajuste de holgura para establecer una precarga en los rodillos durante el montaje para dar al sistema un alto nivel de rigidez.

Ilustración 2 Guía de rodillos cruzados VRG
con piñón y cremallera para guiado síncrono de la jaula
Debido a las características estables de marcha suave y las dimensiones extremadamente compactas, la guía de rodillos cruzados VRG también es adecuada para aplicaciones con recorridos mínimos. Es dimensionalmente compatible con el tipo VR anterior, pero tiene más elementos rodantes y una clasificación de carga más alta. Es ideal para su uso en dispositivos de medición óptica, dispositivos de fabricación de semiconductores, sistemas de posicionamiento óptico, dispositivos de manejo y dispositivos de rayos X.
Vídeos sobre la tecnología lineal de THK en el canal oficial de YouTube.
Descargar el catálogo VRG