Skip to Contents


Página principal > Eje nervado con husillo de bolas integrado para transmitir grandes fuerzas de empuje

Eje nervado con husillo de bolas integrado para transmitir grandes fuerzas de empuje

Con el modelo DSP, THK presenta un eje motriz innovador que combina un mecanismo integrado compuesto por un eje nervado de bolas como guía de movimiento lineal y un husillo de bolas que sirve de fuerza motriz. Este nuevo desarrollo no solo reduce el espacio de instalación necesario para los mecanismos de guía y accionamiento, sino que también minimiza el esfuerzo requerido para la construcción y montaje del dispositivo.


Ball spline with integrated ball screw DSP

Imagen 1 Eje nervado de bolas con husillo de bolas integrado DSP

 

Ventajas del modelo DSP

  • Diseño compacto: La integración del eje nervado de bolas como guía lineal y el husillo de bolas como unidad, reduce significativamente el requerimiento de espacio.
  • Menor esfuerzo de diseño: la estructura simplificada facilita la construcción del dispositivo y acorta el tiempo de ensamblaje.
  • Gran empuje: gracias a la estructura integrada, se pueden transmitir elevadas fuerzas de empuje al mismo tiempo que se garantizan movimientos suaves y silenciosos.

Estas funciones hacen del modelo DSP la opción ideal para aplicaciones que requieren alta precisión y fiabilidad, como prensas, prensas-ajustadoras y máquinas de montaje automático.


Pressing parts with DSP

Imagen 2 Piezas de prensado con DSP

Press with DSP

Imagen 3 Prensa con DSP

El modelo DSP está disponible con diámetros que van desde 30 hasta 80 mm para cargas axiales constantes desde 1.6 hasta 48 kN. Permite carreras máximas de hasta 250 mm. Con el modelo DSP, THK establece un nuevo estándar en el desarrollo de tecnologías de propulsión, ofreciendo a sus clientes una solución eficiente y potente para aplicaciones exigentes.

Download pdf